(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDテープライト Viewdi Plus 16.6mmP ACアダプター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLVD-R2-16.6P-5-AD
LEDテープライト Viewdi Plus 16.6mmP ACアダプター付 LEDランプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
48,475円 43,753円
税込単価
53,323円 48,128円

【特長】・ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。・スリムで薄型のテープラ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 消費電力(W):
    36
  • 色:
    本体:白
  • 材質:
    チューブ:オレフィン系エラストマー
  • 質量(g):
    180.000
  • 幅(mm):
    13.6
  • 高さ(mm):
    4.5
  • 長さ(mm):
    5000
  • コード長さ(m):
    0.2(入力リード線)
  • 電源(V):
    AC100/200
  • 付属品:
    ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個(装着済)

(i)ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 水に濡らさないでください。
  • 電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TLVD-R2-16.6P-5-AD 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLVD-R2-16.6P-5-AD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
トラスココード
光源色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLVD-R2-16.6P-5-AD

300
244-1981

1個

48,475円

43,753

( 48,128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。
・スリムで薄型のテープライトです。
・最大5mの長さに対応可能です。
・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
・日本で製造を行っています。
【用途】
・間接照明、棚下照明、ライン照明に。
・店舗照明やホテルの照明に。
【材質】
・チューブ:オレフィン系エラストマー
【セット内容】
・ACアダプター

(i)ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 水に濡らさないでください。
  • 電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト Viewdi Plus 16.6mmP ACアダプター付の型番TLVD-R2-16.6P-5-ADのページです。
型番TLVD-R2-16.6P-5-ADに関する仕様情報を記載しております。

LEDテープライト Viewdi Plus 16.6mmP ACアダプター付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLVD-272-16.6P-5-AD
TLVD-502-16.6P-5-AD
TLVD-652-16.6P-5-AD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全光束
(lm)
トラスココード 光源色

40,775円

( 44,853円 )
1個 -

1日目

5310244-19772700K

40,775円

( 44,853円 )
1個 -

1日目

5885244-19905000K

40,775円

( 44,853円 )
1個 -

1日目

5885244-19956500K

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました