(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スティッキーマット エコノミータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSC-84301-612G
スティッキーマット エコノミータイプ【10個入り】 クリーンルームヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,460円
税込単価
20,306円

【特長】・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    600
  • 厚み(mm):
    1.2
  • 箱入数(シート):
    10
  • フィルム厚さ(mm):
    0.03

(i)ご注意

  • 必ず平置きで保管して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BSC-84301-612G 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSC-84301-612G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
シート入数(枚)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-84301-612G

1.2
4582205168656
249-3676
10
9000.0

1パック

10個入り

18,460( 20,306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます
・裏面も高い粘着性で確実に固定します
・連番タグ付でマットの残数の確認が容易です
【用途】
・靴底の塵や埃の吸着に

(i)ご注意

  • 必ず平置きで保管して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティッキーマット エコノミータイプの型番BSC-84301-612Gのページです。
型番BSC-84301-612Gに関する仕様情報を記載しております。

スティッキーマット エコノミータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSC-84301-612B
BSC-84301-612W
BSC-84301-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード トラスココード シート入数(枚) 質量(g)

18,460円

( 20,306円 )

10個入り

1パック あり

1日目

1.24582205168649249-3675109000.0

18,460円

( 20,306円 )

10個入り

1パック あり

1日目

1.24582205168663249-3674109000.0

14,152円

( 15,567円 )

10個入り

1パック -

1日目

0.94582205168342162-9115305600.0

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました