(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アシストベスト AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アシストベスト AL

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
285,000円 ~ 298,000円  特別価格 
税込価格
313,500円 ~ 327,800円  特別価格 

【特長】・装着したままデスクワーク等の他の作業が可能です。・軽量化しています。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリーは誤った使い方をしない。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

AL-1

  • 色:オレンジ
  • 適合身長(cm):165~180
  • 質量(g):2000

AL-2

  • 色:オレンジ
  • 適合身長(cm):165~180
  • 質量(g):2000
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
バッテリー個数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4573431310148
536-9840
1個

1個

285,000円

258,694

( 284,563円 )

19日目

4573431310155
536-9847
2個

1個

298,000円

270,315

( 297,347円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着したままデスクワーク等の他の作業が可能です。
・軽量化しています。
【用途】
・重量物持ち上げ作業時の腰や膝の負担を軽減します。

(i)ご注意

  • バッテリーは誤った使い方をしない。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アシストベスト ALのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました