(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自発光縁石鋲 エッジポインタT-2 両面発光 LED 白/黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自発光縁石鋲 エッジポインタT-2 両面発光 LED 白/黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,674円
税込単価
15,041円

【特長】・夜間自発光式縁石鋲です。【用途】・縁石部の視認性向上に。【材質】・ア...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 電源:
    ソーラー式(ニッケル水素電池)
  • 高さ(mm):
    20
  • 幅(mm):
    118
  • 質量(g):
    260.0
  • トラスココード:
    211-4859
  • 材質1:
    アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂
  • タイプ:
    両面発光
  • 奥行(mm):
    118
  • 本体色:
    シルバー
  • 反射部カラー:
    白/黄
  • LED数(個):
    2×2面

(i)ご注意

  • 接着剤取付タイプの施工には当社Uボンドをご使用ください。
  • 当社ロードボンドT-2は絶対に使用しないでください。

型番

EDGP-T2-WHY 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDGP-T2-WHY

1個

13,674( 15,041円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夜間自発光式縁石鋲です。
【用途】
・縁石部の視認性向上に。
【材質】
・アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂

(i)ご注意

  • 接着剤取付タイプの施工には当社Uボンドをご使用ください。
  • 当社ロードボンドT-2は絶対に使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自発光縁石鋲 エッジポインタT-2 両面発光 LED 白/黄の型番EDGP-T2-WHYのページです。
型番EDGP-T2-WHYに関する仕様情報を記載しております。

自発光縁石鋲 エッジポインタT-2 両面発光 LED 白/黄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました