(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常用誘導灯 リモコン自己点検機能付 FBKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:FBK-20701-LS17
非常用誘導灯 リモコン自己点検機能付 FBKシリーズ アンゼンケイジバン・ボード

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
44,713円 35,645円
税込単価
49,184円 39,210円

【特長】・取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • パネルは別売です。
  • パネルは別売です。

型番

FBK-20701-LS17 解除

Loading...

カタログを表示

FBK-20701-LS17の仕様・寸法情報

形状角型仕様蓄光タイプ
材質(本体)樹脂表示内容片面
取付仕様木ねじΦ3.8(別売)縦(mm)234
横(mm)213厚さ(mm)44
周辺温度(℃)5~35定格電圧(V)100
内蔵電池ニッケル水素蓄電池JANコード4974550622295
トラスココード251-2508質量(g)760

型番リスト

型番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBK-20701-LS17

片面
234
213
44
4974550622295
251-2508
760

1個

44,713円

35,645

( 39,210円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。
・非常時、蓄電池で20分間点灯します。
・片面仕様では表示板は1枚、両面仕様では2枚必要となります。
【材質】
・本体:樹脂

(i)ご注意

  • パネルは別売です。
  • パネルは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常用誘導灯 リモコン自己点検機能付 FBKシリーズの型番FBK-20701-LS17のページです。
型番FBK-20701-LS17に関する仕様情報を記載しております。

非常用誘導灯 リモコン自己点検機能付 FBKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FBK-10701-LS17
FBK-10702-LS17
FBK-20702-LS17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 縦(mm) 横(mm) 厚さ(mm) JANコード トラスココード 質量(g)

30,450円

( 33,495円 )
1個 -

5日目

片面164143454974550622271251-2511560

31,763円

( 34,939円 )
1個 -

5日目

両面164143594974550622288251-2492820

46,200円

( 50,820円 )
1個 -

5日目

両面234213594974550622301251-25191620
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 縦(mm) 横(mm) 厚さ(mm) JANコード トラスココード 質量(g)

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト