(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NR12PCB-BG
飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用 MRO

飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用 NR12PCB-BG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,775円
税込単価
55,853円

【特長】・しっかりとした一体型仕様です・透明のアクリル板で開放感があります【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質1:
    上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)
  • タイプ:
    コンビタイプ
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    630

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NR12PCB-BG 解除

Loading...

NR12PCB-BG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR12PCB-BG

251-4376
8300.0
アクリルクリア/ベージュ
1200

1個

50,775( 55,853円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりとした一体型仕様です
・透明のアクリル板で開放感があります
【用途】
・XED・XEDH・NED型デスク(D700)用
【材質】
・上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

NR12PCB-BGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用の型番NR12PCB-BGのページです。
型番NR12PCB-BGに関する仕様情報を記載しております。

飛沫対策パネル(コンビタイプ) XEHH型専用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NR11PCB-BG
NR11PCB-LBL
NR11PCB-LGR
NR12PCB-LBL
NR12PCB-LGR
NR14PCB-BG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 間口(mm)

46,500円

( 51,150円 )
1個 -

1日目

251-43747600.0アクリルクリア/ベージュ1100

46,500円

( 51,150円 )
1個 -

1日目

251-43737600.0アクリルクリア/ライトブルー1100

46,500円

( 51,150円 )
1個 -

1日目

251-43727600.0アクリルクリア/ライトグリーン1100

50,775円

( 55,853円 )
1個 -

1日目

251-43758300.0アクリルクリア/ライトブルー1200

50,775円

( 55,853円 )
1個 -

1日目

251-43778300.0アクリルクリア/ライトグリーン1200

53,175円

( 58,493円 )
1個 -

1日目

251-43819200.0アクリルクリア/ベージュ1400

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました