(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飛沫対策用サイドパネル(共通)

飛沫対策用サイドパネル(共通)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
33,571円 ~ 42,375円
税込価格
36,928円 ~ 46,613円

【特長】・透明のアクリル板で解放感があります・しっかりとした一体型仕様です【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 質量(g):
    5600.0
  • 材質1:
    上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)
  • タイプ:
    コンビタイプ
  • 奥行(mm):
    30
  • 間口(mm):
    683
  • 高さ(mm):
    630

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
261-9851
アクリルクリア/ベージュ

1個

42,375( 46,613円 )

1日目

261-9850
アクリルクリア/ライトブルー

1個

33,571( 36,928円 )

18日目

  • 注文停止中
261-9849
アクリルクリア/ライトグリーン

1個

33,571( 36,928円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明のアクリル板で解放感があります
・しっかりとした一体型仕様です
【用途】
・サイド用
【材質】
・上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛沫対策用サイドパネル(共通)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました