(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードデスク 両袖デスク

スタンダードデスク 両袖デスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
106,350円
税込単価
116,985円

【特長】・天板は耐久性にすぐれたメラミン化粧板張りです。・1個のキーで袖箱全て...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両袖
  • トラスココード:
    250-3313
  • 質量(g):
    61600
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 色:
    天板/本体:ウォームホワイト
  • タイプ:
    オールロック錠タイプ
  • 奥行(mm):
    730
  • 間口(mm):
    1460
  • 高さ(mm):
    740
  • 付属品:
    ペントレーG型2個、仕切板F型2枚・G型2枚

型番

SDN211NA-AWH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDN211NA-AWH

1個

106,350( 116,985円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板は耐久性にすぐれたメラミン化粧板張りです。
・1個のキーで袖箱全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構です。
・下段引出しには、A4サイズのファイルや、A4サイズのボックスファイルが1列に収納できます。
・上段引出しには、デスクワークに必要な文具の整理に便利な樹脂製のペントレー(G型)がついています。

SDN211NA-AWHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードデスク 両袖デスクの型番SDN211NA-AWHのページです。
型番SDN211NA-AWHに関する仕様情報を記載しております。

スタンダードデスク 両袖デスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました