(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SAINT-BOOTH-KIT-JF-H2.0-1
テクセルSAINT 樹脂フレーム製防音ブースキット ボウオンザイ

テクセルSAINT 樹脂フレーム製防音ブースキット SAINT-BOOTH-KIT-JF-H2.0-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
440,000円
税込単価
484,000円

【特長】・軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    アイボリー
  • 本体寸法(mm)高さ:
    2033
  • 本体寸法(mm)幅:
    2055
  • 有効周波数(Hz):
    400以上
  • 材質1:
    外側:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    内側:ウレタン
  • 材質3:
    フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 本製品は屋内使用です。屋外でのご使用はお止めください。
  • 内部が高温になる用途でのご使用はお止めください。
  • 本製品は密閉度が高いため、人の滞在時には換気など十分に注意してください。
  • 本製品は防音ブースです。本来の目的以外でのご使用は破損や事故の原因となる恐れがありますのでお止めください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SAINT-BOOTH-KIT-JF-H2.0-1 解除

Loading...

SAINT-BOOTH-KIT-JF-H2.0-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
品名
本体寸法(mm)奥行
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAINT-BOOTH-KIT-JF-H2.0-1

樹脂フレーム製防音ブースキット1連 H2000
1051
60000.0
116-0571

1個

440,000( 484,000円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。
・樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。
・高額な設置費用は不要です。
・取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。
・設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。
・各種オプションもご用意しておりますので、ケースにあったカスタマイズが可能です。別注もご相談下さい。
【用途】
・粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。
【材質】
・外側:ポリプロピレン(PP)
・内側:ウレタン
・フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 本製品は屋内使用です。屋外でのご使用はお止めください。
  • 内部が高温になる用途でのご使用はお止めください。
  • 本製品は密閉度が高いため、人の滞在時には換気など十分に注意してください。
  • 本製品は防音ブースです。本来の目的以外でのご使用は破損や事故の原因となる恐れがありますのでお止めください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SAINT-BOOTH-KIT-JF-H2.0-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクセルSAINT 樹脂フレーム製防音ブースキットの型番SAINT-BOOTH-KIT-JF-H2.0-1のページです。
型番SAINT-BOOTH-KIT-JF-H2.0-1に関する仕様情報を記載しております。

テクセルSAINT 樹脂フレーム製防音ブースキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SAINT-BOOTH-KIT-JF-H2.0-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品名 本体寸法(mm)奥行 質量(g) トラスココード

740,000円

( 814,000円 )
1個 -

18日目

樹脂フレーム製防音ブースキット3連 H20003060110000.0116-0573

防音材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました