(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C型パネルスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPSA3T
C型パネルスタンド MRO

通常単価(税別)
31,100円
税込単価
34,210円

【特長】・フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。・4辺全て...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

CPSA3T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
材質3
規格
パネル外寸(mm)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPSA3T

5800.0
144-0357
表面カバー:ペットG(0.5mm厚)、背板:ハードボード/アクリルカバー
A3縦
横297×縦420
390
950
322

1個

31,100( 34,210円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
・4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
・薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
【用途】
・ポスター展示に。
【材質】
・本体・ベース:スチール製/アクリル焼付け塗装仕上
・パイプ:ステンパイプ
・パネル:ポスターグリップ PG20RN/PG32RN
・表面カバー:ペットG(0.5mm厚)、背板:ハードボード/アクリルカバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C型パネルスタンドの型番CPSA3Tのページです。
型番CPSA3Tに関する仕様情報を記載しております。

C型パネルスタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPSA3Y
CPSB2T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード 材質3 規格 パネル外寸(mm) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)間口

29,876円

( 32,864円 )
1個 -

4日目

6100.0143-5631表面カバー:ペットG(0.5mm厚)、背板:ハードボード/アクリルカバーA3横横420×縦297390950445

38,811円

( 42,692円 )
1個 -

4日目

9200.0143-4046表面カバー:アクリル(1.5mm厚)、背板:ハードボードB2縦横515×縦7284901205565

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました