(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20【2個入り】

通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

【特長】・手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特定小電力トランシーバー
  • 通話距離:
    0.1km(市街地)、1km(郊外)
  • アンテナ長(mm):
    20
  • 付属品:
    あり
  • 電源:
    電池パック
  • 奥行(mm):
    19
  • 高さ(mm):
    95
  • 色:
    ブラウン
  • 幅(mm):
    38
  • タイプ(屋内/屋外):
    屋内
  • アンテナタイプ:
    固定式
  • グループトーク有無:
  • チャンネル数:
    20
  • ノイズキャセリング:
  • 送受信周波数(MHz):
    422.050~422.175、422.200~422.300
  • 免許・資格要不要:
    不要
  • JANコード:
    4550414135073
  • 質量(g):
    58.000
  • トラスココード:
    382-0198
  • 材質1:
    本体:プラスティック

(i)ご注意

  • 本機は防塵防水性能を備えておりませんので、雨の日や水を扱う場所や粉塵の舞う場所等での使用には適しておりません。
  • イヤホンマイクは付属しておりません。別途お買い求めください。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ特定小電力トランシーバー通話距離0.1km(市街地)、1km(郊外)
アンテナ長(mm)20付属品あり
電源電池パック奥行(mm)19
高さ(mm)95ブラウン
幅(mm)38タイプ(屋内/屋外)屋内
アンテナタイプ固定式グループトーク有無
チャンネル数20ノイズキャセリング
送受信周波数(MHz)422.050~422.175、422.200~422.300免許・資格要不要不要
JANコード4550414135073質量(g)58.000
トラスココード382-0198材質1本体:プラスティック

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNT-20

1パック

2個入り

10,200( 11,220円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。
・1台の重さは電池込みでも約48gと非常に軽量です。
・すぐに使える2台セットで、専用バッテリー、充電ケーブルに充電用ACアダプター、ベルトクリップ、ネックストラップも各2個ずつ付属しています(イヤホンマイクは別売です)。
・この内容でこの価格。小さくても頼りになるトランシーバーです。
・総務省技術基準適合品です。
・免許・資格不要で、どなたでもご使用いただけます。
・チャンネルを合わせることで、何台でも通話可能です。
【用途】
・携帯ショップや美容室。飲食店、量販店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。
【材質】
・本体:プラスティック
【セット内容】
・本体(電池パック付)×2
・ベルトクリップ(+取付用ねじ)×各2
・ネックストラップ×2
・ACアダプター×2
・充電用USBケーブル×2●取扱説明書(保証書付)×1

(i)ご注意

  • 本機は防塵防水性能を備えておりませんので、雨の日や水を扱う場所や粉塵の舞う場所等での使用には適しておりません。
  • イヤホンマイクは付属しておりません。別途お買い求めください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20の型番TNT-20のページです。
型番TNT-20に関する仕様情報を記載しております。

特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TNT-20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト