(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐火金庫(フェリカカード対応式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSG-90CDN
耐火金庫(フェリカカード対応式) キンコ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
310,357円 201,111円
税込単価
341,393円 221,222円

【特長】・フェリカカードを10枚登録可能です。・解錠履歴機能を搭載しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    610
  • 奥行(mm):
    640
  • 色:
    ライトウォームグレイ
  • 有効内寸(mm)奥行:
    340
  • 有効内寸(mm)間口:
    430
  • 施錠:
    カード
  • 耐火性能:
    2時間耐火
  • 材質1:
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • 材質2:
    耐火材(発泡コンクリート)

(i)ご注意

  • 車上渡し限定(法人のみ)、据付費別途。

型番

CSG-90CDN 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSG-90CDN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
付属品
トラスココード
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSG-90CDN

750
グランドカード1枚、棚板1枚、鍵付引出し1個
257-7510
366
90
195000.0

1個

310,357円

201,111

( 221,222円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェリカカードを10枚登録可能です。
・解錠履歴機能を搭載しています。(データ抽出には別途PaSoRiの購入が必要です)
【用途】
・PASORIを使い履歴抽出が可能。
【材質】
・電気亜鉛メッキ鋼板
・耐火材(発泡コンクリート)

(i)ご注意

  • 車上渡し限定(法人のみ)、据付費別途。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火金庫(フェリカカード対応式)の型番CSG-90CDNのページです。
型番CSG-90CDNに関する仕様情報を記載しております。

耐火金庫(フェリカカード対応式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSG-91CDN
CSG-92CDN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ(mm) 付属品 トラスココード 有効内寸(mm)高さ 容量(L) 質量(g)

344,929円

( 379,422円 )
1個 -

18日目

910グランドカード1枚、棚板1枚、鍵付引出し1個257-7508526115241000.0

419,571円

( 461,528円 )
1個 -

18日目

1250グランドカード1枚、棚板2枚、鍵付引出し1個257-7509866170314000.0

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました