(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコップ 5625

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコップ 5625

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,730円 ~ 15,238円  特別価格 
税込価格
15,103円 ~ 16,762円  特別価格 

【特長】・一体成型で洗いやすく衛生的です。【用途】・様々な食品加工工場での使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スコップ
  • 長さ(mm):
    1040
  • 幅(mm):
    270
  • 質量(g):
    1260.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
5705020562525
349-3775

1個

15,238( 16,762円 )

1日目

ブルー
5705020562532
349-3771

1個

13,730円

12,547

( 13,802円 )

1日目

レッド
5705020562549
349-3774

1個

13,730円

12,547

( 13,802円 )

1日目

ホワイト
5705020562556
349-3772

1個

13,730円

12,547

( 13,802円 )

1日目

イエロー
5705020562563
349-3773

1個

13,730円

12,547

( 13,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体成型で洗いやすく衛生的です。
【用途】
・様々な食品加工工場での使用に。
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました