(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーティングチェア SZ-4

ミーティングチェア SZ-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,393円
税込価格
16,932円

【特長】・一体成型のデザイン樹脂チェアです。【用途】・通常の屋内チェアだけでな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    強化樹脂成型品(耐候剤入)
  • 高さ(mm):
    820
  • 座幅(mm):
    432
  • 座奥行(mm):
    426

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
195-4039
4942646076475
ブルー

1個

15,393( 16,932円 )

9日目

195-4038
4942646076482
グレー

1個

15,393( 16,932円 )

9日目

195-4037
4942646076468
ホワイト

1個

15,393( 16,932円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体成型のデザイン樹脂チェアです。
【用途】
・通常の屋内チェアだけでなくアウトドア、テラス等にも使用可能。
【材質】
・強化樹脂成型品(耐候剤入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーティングチェア SZ-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました