(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可搬式荷物用昇降台 DC TASUKE(電動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HLA-45ADC
可搬式荷物用昇降台 DC TASUKE(電動式) MRO

通常単価(税別)
2,108,063円
税込単価
2,318,869円

【特長】・電動式の可搬式荷物用昇降台です・電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    245
  • フォーク寸法 幅(mm):
    570
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    690
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪径(mm)前輪/後輪:
    100/130
  • 走行方式:
    手動
  • 材質1:
    マスト部:アルミニウム合金、他鋼製

(i)ご注意

  • 運転には巻き上げ機器運転の特別教育が必要です。
  • リフトを上昇させたまま、製品を移動させないでください。
  • 最大使用質量以内の荷物をフォークの中心に載せて使用してください(最大使用質量245kg以上での使用不可)。
  • バッテリー充電中はバッテリーから水素ガスが発生する場合があります。
  • 火気近づけないようにしてください。

型番

HLA-45ADC 解除

Loading...

 
カタログを表示

HLA-45ADC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フォーク高さ 最高(mm)
JANコード
トラスココード
全高(mm)
機体寸法(mm)幅×長さ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLA-45ADC

4460
4989247557149
250-2894
1990
790×1890
210000.0

1個

2,108,063( 2,318,869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動式の可搬式荷物用昇降台です
・電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減しよりスピーディーに作業が行えます
【用途】
・荷物や機器・設備の持ち上げや、運搬時に
【材質】
・マスト部:アルミニウム合金、他鋼製

(i)ご注意

  • 運転には巻き上げ機器運転の特別教育が必要です。
  • リフトを上昇させたまま、製品を移動させないでください。
  • 最大使用質量以内の荷物をフォークの中心に載せて使用してください(最大使用質量245kg以上での使用不可)。
  • バッテリー充電中はバッテリーから水素ガスが発生する場合があります。
  • 火気近づけないようにしてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式荷物用昇降台 DC TASUKE(電動式)の型番HLA-45ADCのページです。
型番HLA-45ADCに関する仕様情報を記載しております。

可搬式荷物用昇降台 DC TASUKE(電動式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLA-30ADC
HLA-59ADC
HLA-74ADC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フォーク高さ 最高(mm) JANコード トラスココード 全高(mm) 機体寸法(mm)幅×長さ 質量(g)

1,975,875円

( 2,173,463円 )
1個 -

1日目

30104989247557132250-28951990790×1890190000.0

2,371,875円

( 2,609,063円 )
1個 -

1日目

59204989247557156250-28891990790・1800×1890250000.0

2,472,166円

( 2,719,383円 )
1個 -

18日目

73704989247557163250-28921995790・1800×1890270000.0

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました