(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可搬式荷物用昇降台 HLA型 サポートリフトTASUKE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HLA-35W
可搬式荷物用昇降台 HLA型 サポートリフトTASUKE デンドウリフター

通常単価(税別)
1,330,313円
税込単価
1,463,344円

【特長】・電源不要のエコリフトです・荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    300
  • フォーク寸法 幅(mm):
    555~740
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    700
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 全高(mm):
    1990
  • 走行方式:
    手動
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

HLA-35W 解除

Loading...

 
カタログを表示

HLA-35W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フォーク高さ 最高(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLA-35W

3490
4989247564017
148-9713
170000.0

1個

1,330,313( 1,463,344円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源不要のエコリフトです
・荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです
・コンパクトに収納でき、車への積載もできます
【用途】
・荷物の昇降や運搬
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式荷物用昇降台 HLA型 サポートリフトTASUKEの型番HLA-35Wのページです。
型番HLA-35Wに関する仕様情報を記載しております。

可搬式荷物用昇降台 HLA型 サポートリフトTASUKEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLA-49W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フォーク高さ 最高(mm) JANコード トラスココード 質量(g)

1,329,000円

( 1,461,900円 )
1個 -

11日目

49404989247564024148-9714190000.0

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました