(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVCマグネットディスプレイフレーム(ヘッダー) A2/A3用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:195211
PVCマグネットディスプレイフレーム(ヘッダー) A2/A3用【10個入り】 アンゼンケイジバン・ボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,357円
税込単価
10,293円

【特長】・マグネットタイプで繰り返し付け替え可能です。【用途】・標題などの表示...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

195211 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
枠色
板面外寸(mm)横
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

195211

3377991952111
306
195-1793
ブルー
318
PVCマグネットフレーム(ヘッダー)A3用

1パック

10個入り

9,357( 10,293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットタイプで繰り返し付け替え可能です。
【用途】
・標題などの表示に。
【材質】
・表面:ポリ塩化ビニル(PVC)
・裏面:マグネット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCマグネットディスプレイフレーム(ヘッダー) A2/A3用の型番195211のページです。
型番195211に関する仕様情報を記載しております。

PVCマグネットディスプレイフレーム(ヘッダー) A2/A3用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
195217
195225
195229
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 枠色 板面外寸(mm)横 商品タイプ詳細

9,357円

( 10,293円 )

10個入り

1パック あり

1日目

3377991952173306195-1796ブラック318PVCマグネットフレーム(ヘッダー)A3用

10,759円

( 11,835円 )

10個入り

1パック あり

1日目

3377991952258433195-1800グリーン440PVCマグネットフレーム(ヘッダー)A2用

10,759円

( 11,835円 )

10個入り

1パック あり

1日目

3377991952296433195-1802グレー440PVCマグネットフレーム(ヘッダー)A2用

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました