(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVCマグネットディスプレイフレーム A3/A4用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:195233
PVCマグネットディスプレイフレーム A3/A4用【10個入り】 アンゼンケイジバン・ボード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,702円
税込単価
11,772円

【特長】・マグネット式で何度でも繰り返し掲示物を取り換え可能です。【用途】・A...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

195233 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
枠色
板面外寸(mm)横
板面外寸(mm)縦
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

195233

3377991952333
510
195-1814
レッド
230
318
PVCマグネットフレーム A4用

1パック

10個入り

10,702( 11,772円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式で何度でも繰り返し掲示物を取り換え可能です。
【用途】
・A3用紙の掲示に。
【材質】
・表面:ポリ塩化ビニル(PVC)
・裏面:マグネット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCマグネットディスプレイフレーム A3/A4用の型番195233のページです。
型番195233に関する仕様情報を記載しております。

PVCマグネットディスプレイフレーム A3/A4用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
195231
195235
195237
195239
195241
195243
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 枠色 板面外寸(mm)横 板面外寸(mm)縦 商品タイプ詳細

10,702円

( 11,772円 )

10個入り

1パック あり

1日目

3377991952319510195-1813ブルー230318PVCマグネットフレーム A4用

10,702円

( 11,772円 )

10個入り

1パック あり

1日目

3377991952357510195-1815グリーン230318PVCマグネットフレーム A4用

10,702円

( 11,772円 )

10個入り

1パック あり

1日目

3377991952371510195-1816ブラック230318PVCマグネットフレーム A4用

10,702円

( 11,772円 )

10個入り

1パック あり

1日目

3377991952395510195-1817グレー230318PVCマグネットフレーム A4用

18,808円

( 20,689円 )

10個入り

1パック -

1日目

3377991952418910195-1818ブルー318440PVCマグネットフレーム A3用

18,808円

( 20,689円 )

10個入り

1パック -

1日目

3377991952432910195-1819レッド318440PVCマグネットフレーム A3用

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました