(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

常時巻取り式と伸縮式の2丁掛けランヤード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.6-2HP
常時巻取り式と伸縮式の2丁掛けランヤード ランヤード

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
23,400円 20,533円
税込単価
25,740円 22,586円

【特長】・常時巻取式と伸縮式の2丁掛けランヤードです・伸縮式ランヤードの長さは...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード(フルハーネス用)
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜
  • 材質2:
    巻取器:樹脂製ケース
  • 材質3:
    ストラップ:アラミド芯入テトロン
  • 材質4:
    D環側コネクタ:スチール
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • フック口開き(mm)人体側:
    8
  • 長さ(mm):
    1050~1550(伸縮式ランヤード)、1600(常時巻取り式ランヤード)
  • 幅(mm):
    28(伸縮式ランヤード)、17(常時巻取り式ランヤード)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.6-2HP 解除

Loading...

 
カタログを表示

MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.6-2HP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大使用可能質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.6-2HP

4548890449883
250-0131
1305
100

1個

23,400円

20,533

( 22,586円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常時巻取式と伸縮式の2丁掛けランヤードです
・伸縮式ランヤードの長さは約1.6mです
・ストラップには常に巻取テンションが掛かっており、ロック機構と相まって落下距離を最短に抑えられる仕様のランヤードです
・使わないときは短く縮んでいるため、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます
【材質】
・ストラップ:ゴム芯入ポリエステル被膜
・巻取器:樹脂製ケース
・ストラップ:アラミド芯入テトロン
・D環側コネクタ:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時巻取り式と伸縮式の2丁掛けランヤードの型番MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.6-2HPのページです。
型番MHLYS-RCRNEX-56DJMR-T1-1.6-2HPに関する仕様情報を記載しております。

常時巻取り式と伸縮式の2丁掛けランヤードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHLYS-RCRNEX-56DJMR-130-T1-1.6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 最大使用可能質量(kg)

27,300円

( 30,030円 )
1個 -

2日目

4548890449890250-01321355130

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました