(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDステッキ温白色(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDステッキ温白色(マグネット付)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
20,625円 ~ 22,500円  特別価格 
税込価格
22,688円 ~ 24,750円  特別価格 

【特長】・温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。・先端のLEDライトが交換...

詳細情報を確認する

  • ライトタイプ:
    LEDライト
  • 電源タイプ:
    電源コード式
  • 吸着力(N):
    320
  • マグネット幅(mm):
    30
  • マグネット奥行(mm):
    40
  • マグネット幅高さ(mm):
    35
  • コード長さ(m):
    2
  • 電源(V):
    100

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全高範囲(mm)
商品タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
光源部サイズ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
明るさ(lm)
電球個数(個)
電球数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400~700
温白色LEDスタンドライト(ショート)
201-2133
4534644105099
602.000
173
2.7
638
378
9
9

1個

20,625円

18,562

( 20,418円 )

1日目

700~
温白色LEDスタンドライト(ロング)
201-3549
4534644105105
625.000
353
5.4
816
756
18
18

1個

22,500円

18,848

( 20,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。
・先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。
・ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
【用途】
・商品検査など、手元の照明に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDステッキ温白色(マグネット付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました