(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円

【特長】・フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。・透明度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 材質1:
    PFA
  • 色:
    半透明
  • 適用流体:
    酸、アルカリ

型番

NR5015-011 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小曲げ半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR5015-011

12×14
0.5
252-2884
450
60

1個

19,000( 20,900円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。
・透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
【用途】
・理化学機器、化学装置の配管に。
【材質】
・フッ素樹脂(PFA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブの型番NR5015-011のページです。
型番NR5015-011に関する仕様情報を記載しております。

フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NR5015-006
NR5015-021
NR5015-022
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)
全長
(m)
トラスココード 質量(g) 最小曲げ半径(mm)

24,800円

( 27,280円 )
1個 あり

9日目

16×190.3252-289835090

22,000円

( 24,200円 )
1個 あり

9日目

8×101252-288760030

23,400円

( 25,740円 )
1個 あり

9日目

10×121252-288165036

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました