(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GF300G-J1L250
高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・10K) ガスケット

高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・10K) GF300G-J1L250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,571円
税込単価
13,828円

【特長】・主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケット...

詳細情報を確認する

Loading...

GF300G-J1L250 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF300G-J1L250

251-4409
333
270
250
10

1個

12,571( 13,828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。
・耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
【用途】
・水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
【材質】
・黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)

Loading...

GF300G-J1L250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・10K)の型番GF300G-J1L250のページです。
型番GF300G-J1L250に関する仕様情報を記載しております。

高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・10K)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GF300G-J1L300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 外径(mm) 内径(mm) 呼び径A 呼び径B

15,410円

( 16,951円 )
1個 あり

1日目

251-440237832130012

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました