(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

夜でも見える電波時計

夜でも見える電波時計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,125円
税込単価
14,438円

【特長】・周囲が一定の暗さになると自動的に文字板にライトが点灯します。・点灯色...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掛時計(丸型)
  • 機能:
    電波時計
  • 表示:
    アナログ
  • JANコード:
    4517228042058
  • トラスココード:
    238-9827
  • 厚さ(mm):
    48
  • 色:
    茶メタリック
  • 直径(mm):
    335
  • 質量(g):
    1200
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×5本(付属)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KX261B

1個

13,125( 14,438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲が一定の暗さになると自動的に文字板にライトが点灯します。
・点灯色は白く、すっきりしたクール系か温かい色合いのウォーム系をお選びいただけます。

KX261Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

夜でも見える電波時計の型番KX261Bのページです。
型番KX261Bに関する仕様情報を記載しております。

夜でも見える電波時計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました