(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZS256B
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ トケイ

電波掛時計 ネクスタイムシリーズ ZS256B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,875円
税込単価
18,563円

【特長】・標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掛時計(丸型)
  • 機能:
    電波時計
  • 表示:
    アナログ
  • 厚さ(mm):
    51
  • 直径(mm):
    310
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    1200
  • 電池寿命:
    5年(納品時はモニター電池)
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×6本(マクセルボルテージ推奨)

(i)ご注意

  • 電池はマクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」を使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ZS256B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZS256B

4517228043437
351-9855
茶木目模様光沢仕上げ

1個

16,875( 18,563円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。
・時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。
・時計から時計へ、時刻情報をBluetoothでつなぎます。

(i)ご注意

  • 電池はマクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」を使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ZS256Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波掛時計 ネクスタイムシリーズの型番ZS256Bのページです。
型番ZS256Bに関する仕様情報を記載しております。

電波掛時計 ネクスタイムシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZS254S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

15,000円

( 16,500円 )
1個 あり

1日目

4517228043413351-9857銀色メタリック

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました