(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NK-1800SNT フェルール型サニタリーフレキホース

NK-1800SNT フェルール型サニタリーフレキホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,786円 ~ 28,543円
税込価格
18,465円 ~ 31,397円

【特長】・フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなってい...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    クリーン洗浄
  • 種類:
    フレキシブルホース
  • 使用流体:
    水 / 薬品/薬剤
  • ホース材質:
    SUS304
  • 接続部 種類:
    フランジ
  • 最高使用圧力(範囲)(MPa):
    ~1.0
  • ブレード:
    あり
  • 最高使用圧力詳細(MPa):
    1
  • 適合流体:
    飲料水・食品・薬品(非腐食性流体に限る)
  • 接続方式:
    ワンタッチタイプ(フェルール型)
  • 材質2:
    フェルール部:ステンレス(SUS304)
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~120

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
全長(mm)
フェルールサイズ
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582119974909
1000
1.0S
1150.0
375-4472

1個

20,129( 22,142円 )

1日目

4582119974886
300
1.0S
700.0
375-4481

1個

16,786( 18,465円 )

1日目

4582119974893
500
1.0S
780.0
375-4499

1個

17,729( 19,502円 )

1日目

4582119974930
1000
1.5S
1800.0
375-4448

1個

25,771( 28,348円 )

1日目

4582119974916
300
1.5S
850.0
375-4456

1個

19,071( 20,978円 )

1日目

4582119974923
500
1.5S
1120.0
375-4464

1個

20,986( 23,085円 )

1日目

4582119974961
1000
2.0S
2600.0
375-4511

1個

28,543( 31,397円 )

1日目

4582119974947
300
2.0S
1400.0
375-4502

1個

23,257( 25,583円 )

1日目

4582119974954
500
2.0S
1750.0
375-4529

1個

24,771( 27,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。
・洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
・掲載以外の口径・長さも対応可能です。
【用途】
・飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。
【材質】
・フレキ部:ステンレス(SUS304)
・フェルール部:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NK-1800SNT フェルール型サニタリーフレキホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました