(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NK-1100 ユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ

NK-1100 ユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,686円 ~ 28,521円  特別価格 
税込価格
11,755円 ~ 31,373円  特別価格 

【特長】・継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。・耐熱・耐圧力・耐震...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
全長(mm)
呼び径A
呼び径B
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582119974251
1000
20
3/4
1300.0
817-0983

1個

10,686円

10,024

( 11,026円 )

1日目

4582119974268
1000
25
1
1700.0
817-0985

1個

13,593円

12,233

( 13,456円 )

1日目

4582119970222
500
25
1
1300.0
218-4150

1個

11,000円

10,212

( 11,233円 )

1日目

4582119974275
1000
32
1 1/4
2400.0
817-0987

1個

17,521円

15,768

( 17,345円 )

1日目

4582119970239
300
32
1 1/4
1600.0
218-4176

1個

12,493円

11,243

( 12,367円 )

1日目

4582119970246
500
32
1 1/4
1800.0
218-4192

1個

13,986円

12,587

( 13,846円 )

1日目

4582119974282
1000
40
1 1/2
3100.0
817-0989

1個

21,371円

19,233

( 21,156円 )

1日目

4582119970253
300
40
1 1/2
2100.0
218-4214

1個

15,636円

14,072

( 15,479円 )

1日目

4582119970260
500
40
1 1/2
2400.0
218-4231

1個

17,286円

15,557

( 17,113円 )

1日目

4582119974299
1000
50
2
4200.0
817-0991

1個

28,521円

20,098

( 22,108円 )

1日目

4582119970277
300
50
2
3000.0
218-4257

1個

20,664( 22,730円 )

1日目

4582119970284
500
50
2
3400.0
218-4273

1個

22,864円

20,577

( 22,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
・耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
・実用新案登録第3071974号です。
【用途】
・配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
【材質】
・フレキ部:ステンレス(SUS304)
・ユニオン部:ステンレス(SCS13)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NK-1100 ユニオン無溶接型フレキシブルメタルホース ステンレスタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました