(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NK-1900 ユニオン・ニップル型・ステンレス フレキシブルホース

NK-1900 ユニオン・ニップル型・ステンレス フレキシブルホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,529円 ~ 20,743円  特別価格 
税込価格
11,582円 ~ 22,817円  特別価格 

【特長】・継手部がステンレス製のためサビにくく、耐久性に優れています。・掲載以...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
全長(mm)
呼び径A
呼び径B
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582119970512
300
32
1 1/4
1200.0
218-4532

1個

10,529円

9,933

( 10,926円 )

1日目

4582119970529
500
32
1 1/4
1300.0
218-4559

1個

11,707円

10,632

( 11,695円 )

1日目

4582119970536
300
40
1 1/2
1600.0
218-4575

1個

13,514( 14,865円 )

1日目

4582119970543
500
40
1 1/2
1800.0
218-4591

1個

15,007円

13,506

( 14,857円 )

1日目

4582119970550
300
50
2
2300.0
218-4613

1個

18,700円

16,830

( 18,513円 )

1日目

4582119970567
500
50
2
2600.0
218-4630

1個

20,743円

18,668

( 20,535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手部がステンレス製のためサビにくく、耐久性に優れています。
・掲載以外の口径・長さも対応可能です。
・簡単に配管できます。
【用途】
・芯ズレ吸収などの一般配管用。
【材質】
・フレキ部:ステンレス(SUS304)
・ユニオン・ニップル部:ステンレス(SCS13)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NK-1900 ユニオン・ニップル型・ステンレス フレキシブルホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました