(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NK-3400MM メタルタッチ無溶接式 フレキシブルホース

NK-3400MM メタルタッチ無溶接式 フレキシブルホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,757円 ~ 10,450円
税込価格
7,433円 ~ 11,495円

【特長】・パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。・掲載以外の口径・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
特性・用途
JANコード
呼び径A
呼び径B
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
該当なし
4582119971304
20
3/4
900.0
268-8492

1個

6,757( 7,433円 )

1日目

クリーン洗浄
4582119971311
25
1
1300.0
268-8514

1個

10,450( 11,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
・掲載以外の口径・長さも対応可能です。
・継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
【用途】
・配管の芯ズレ吸収に。
【材質】
・フレキ部:ステンレス(SUS304)
・ニップル部:炭素鋼(SS400)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NK-3400MM メタルタッチ無溶接式 フレキシブルホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました