(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFAD1213DW-W
フリーアドレス用デスク MRO

フリーアドレス用デスク TFAD1213DW-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,110円
税込単価
60,621円

【特長】・オフィスのレイアウト変更等に対応できるよう増連式の構造になっています...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質1:
    天板:25mm厚低圧メラミン化粧板
  • 材質2:
    芯材:フラッシュ構造/エッジ:PVC樹脂
  • 奥行(mm):
    1300
  • 高さ(mm):
    720
  • 材質3:
    脚:スチールパイプ(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TFAD1213DW-W 解除

Loading...

TFAD1213DW-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
JANコード
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFAD1213DW-W

256-9220
46500
4550414235193
1200
ダークウッド×ホワイト

1個

55,110( 60,621円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスのレイアウト変更等に対応できるよう増連式の構造になっています(最大4800mm)
・配線スリット付きですので左右の移動時にコード移動が可能です(移動可能巾420mm)
・凹凸のないフラットな天板です
【材質】
・天板:25mm厚低圧メラミン化粧板
・芯材:フラッシュ構造・エッジ:PVC樹脂
・脚:スチールパイプ・粉体塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TFAD1213DW-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーアドレス用デスクの型番TFAD1213DW-Wのページです。
型番TFAD1213DW-Wに関する仕様情報を記載しております。

フリーアドレス用デスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TFAD1213DW-BK
TFAD1213NR-BK
TFAD1213NR-W
TFAD2413DW-BK
TFAD2413DW-W
TFAD2413NR-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) JANコード 間口(mm)

55,110円

( 60,621円 )
1個 -

9日目

256-92264650045504142352091200ダークウッド×ブラック

55,110円

( 60,621円 )
1個 -

11日目

256-92274650045504142351861200ナチュラル×ブラック

55,110円

( 60,621円 )
1個 -

9日目

256-92354650045504142351791200ナチュラル×ホワイト

110,925円

( 122,018円 )
1個 -

9日目

256-92219060045504142352472400ダークウッド×ブラック

110,925円

( 122,018円 )
1個 -

11日目

256-92289060045504142352302400ダークウッド×ホワイト

110,925円

( 122,018円 )
1個 -

11日目

256-92259060045504142352232400ナチュラル×ブラック

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました