(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木製センターテーブル

木製センターテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
75,000円
税込価格
82,500円

【特長】・休憩室、応接室など様々なシーンでお使いいただけるシンプルなデザインで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 質量(g):
    11500
  • 材質1:
    天板:オーク突板
  • 材質2:
    脚:オーク材
  • 奥行(mm):
    500
  • 間口(mm):
    1200
  • 高さ(mm):
    410

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
257-2489
4550414223558
ダークブラウン

1個

75,000( 82,500円 )

18日目

257-2487
4550414223541
ナチュラル

1個

75,000( 82,500円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・休憩室、応接室など様々なシーンでお使いいただけるシンプルなデザインです
【用途】
・応接室、役員室等に
・休憩室、ロビー等に
【材質】
・天板:オーク突板
・脚:オーク材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製センターテーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました