(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLA450-NA
木製テーブル サイドテーブル サギョウヨウデスク

木製テーブル サイドテーブル CLA450-NA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,000円
税込単価
42,900円

【特長】・休憩室、応接室など様々なシーンでお使いいただけるシンプルなデザインで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 質量(g):
    6000
  • 材質1:
    天板:オーク突板
  • 材質2:
    脚:オーク材
  • 奥行(mm):
    450
  • 間口(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    500
  • 品名:
    ウッドサイドテーブル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CLA450-NA 解除

Loading...

CLA450-NA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLA450-NA

257-2488
4550414223527
ナチュラル

1個

39,000( 42,900円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・休憩室、応接室など様々なシーンでお使いいただけるシンプルなデザインです。
・サイドテーブルやバゲージラックとしても使用可能なコンパクトなサイズです。
【用途】
・応接室、役員室等に。
・休憩室、ロビー等に。
【材質】
・天板:オーク突板
・脚:オーク材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CLA450-NAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製テーブル サイドテーブルの型番CLA450-NAのページです。
型番CLA450-NAに関する仕様情報を記載しております。

木製テーブル サイドテーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CLA450-DBR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

39,000円

( 42,900円 )
1個 -

18日目

257-24904550414223534ダークブラウン

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました