(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
52,187円 ~ 58,959円  特別価格 
税込価格
57,406円 ~ 64,855円  特別価格 

【特長】・ガラス引違タイプですので中の様子が見えます。・ラッチ付きタイプですの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 間口詳細(mm):
    900
  • 均等積載量(kg/段):
    60
  • 色:
    ホワイト
  • 奥行(mm):
    400
  • 鍵タイプ:
    シリンダ錠
  • 設置タイプ:
    上置き・下置き両用
  • 追加棚板:
    UFW-01T
  • 棚板ピッチ(mm):
    16.75
  • 材質1:
    スチール(メラミン焼付塗装)、ガラス

(i)ご注意

  • 上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UFBW-06)をご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
付属品
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
246-1002
棚板1枚
720
120
4550414026326
27000.0

1個

52,187( 57,406円 )

8日目

246-1003
棚板2枚
1050
180
4550414026333
36000.0

1個

58,959円

38,517

( 42,369円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス引違タイプですので中の様子が見えます。
・ラッチ付きタイプですので地震などの振動で扉が勝手に開かないようになっています。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)、ガラス

(i)ご注意

  • 上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UFBW-06)をご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました