(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSD-WG2L-NA
ワゴン SSD サギョウヨウデスク

ワゴン SSD SSD-WG2L-NA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,408円
税込単価
43,349円

【特長】・奥まできっちり引き出せるダブルレール仕様です。【用途】・オフィス・事...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 奥行(mm):
    550
  • 間口(mm):
    395
  • 高さ(mm):
    616
  • 色:
    ホワイト
  • 段数(段):
    2
  • 天板材質:
    MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    20800.0
  • 材質2:
    本体:スチール

(i)ご注意

  • シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。
  • 屋外では使用しないでください。また、濡れないようにして下さい。
  • 耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

型番

SSD-WG2L-NA 解除

Loading...

SSD-WG2L-NA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
天板色
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSD-WG2L-NA

ナチュラル
250-0320

1個

39,408( 43,349円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まできっちり引き出せるダブルレール仕様です。
【用途】
・オフィス・事務所など
【材質】
・天板:MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工
・本体:スチール

(i)ご注意

  • シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。
  • 屋外では使用しないでください。また、濡れないようにして下さい。
  • 耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

SSD-WG2L-NAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン SSDの型番SSD-WG2L-NAのページです。
型番SSD-WG2L-NAに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
SSD-WG2L-WH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板色 トラスココード

39,408円

( 43,349円 )
1個 -

8日目

ホワイト250-0319

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました