(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDテープライト 両面発光タイプ セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LTP-20DS
LEDテープライト 両面発光タイプ セット LEDランプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
95,550円 71,194円
税込単価
105,105円 78,313円

【特長】・発光面が表裏にあるので、向きを気にせずに使用できます。・屈曲に強く、...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 全光束(lm):
    1400
  • 消費電力(W):
    11/m
  • 幅(mm):
    18

型番

LTP-20DS 解除

Loading...

 
カタログを表示

LTP-20DS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
質量(g)
セット内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LTP-20DS

20
4300.0
LEDテープライト(20m)、電源ケーブルエクスバンド(色:グレー)、収納袋付き
4930510354255
352-9114

1個

95,550円

71,194

( 78,313円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発光面が表裏にあるので、向きを気にせずに使用できます。
・屈曲に強く、安心して使用できます。
【用途】
・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
【セット内容】
・LEDテープライト(10m)、電源ケーブルエクスバンド(色グレー)、収納袋付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト 両面発光タイプ セットの型番LTP-20DSのページです。
型番LTP-20DSに関する仕様情報を記載しております。

LEDテープライト 両面発光タイプ セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LTP-10DS
LTP-5DS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(m) 質量(g) セット内容 JANコード トラスココード

50,700円

( 55,770円 )
1個 -

1日目

102300.0LEDテープライト(10m)、電源ケーブルエクスバンド(色:グレー)、収納袋付き4930510354248352-9116

30,225円

( 33,248円 )
1個 -

1日目

51300.0LEDテープライト(5m)、電源ケーブルエクスバンド(色:グレー)、収納袋付き4930510354231352-9113

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました