(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDテープライト 片面発光タイプ 単体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDテープライト 片面発光タイプ 単体

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,200円 ~ 60,075円  特別価格 
税込価格
17,820円 ~ 66,083円  特別価格 

【特長】・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。・LEDテ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 全光束(lm):
    900
  • 消費電力(W):
    11/m

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(m)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
1000.0
4930510354071
315-7665

1個

16,200( 17,820円 )

1日目

10
2000.0
4930510354088
315-7664

1個

30,825円

24,277

( 26,705円 )

1日目

20
4000.0
4930510354095
315-7663

1個

60,075円

42,376

( 46,614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。
・LEDテープライトの延長用として使用します。
・耐衝撃保護等級IK10です。
【用途】
・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト 片面発光タイプ 単体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました