(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9013-10KX200A
エビロンガスケット TOMBO NO.9013 ガスケット

エビロンガスケット TOMBO NO.9013 9013-10KX200A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,796円
税込単価
9,676円

【特長】・ゴムの弾性とフッ素樹脂(PTFE)の耐食性を兼ね備え、シール性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

9013-10KX200A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
ボルト穴径(mm)
ボルト穴中心径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
ボルト穴数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9013-10KX200A

114-4180
234.2
23
290
328
198
200
8
12

1個

8,796( 9,676円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの弾性とフッ素樹脂(PTFE)の耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
・リング形状のシール構造で優れたシール性を発揮します。
・ゴム(EPDM)を中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成型し一体密着させたガスケットです。
【用途】
・PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない箇所に。
・耐薬品性が求められる流体に
【材質】
・中芯材:ゴム(EPDM)
・被覆材:PTFE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

9013-10KX200Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビロンガスケット TOMBO NO.9013の型番9013-10KX200Aのページです。
型番9013-10KX200Aに関する仕様情報を記載しております。

エビロンガスケット TOMBO NO.9013のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9013-10KX250A
9013-10KX300A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) ボルト穴径(mm) ボルト穴中心径(mm) 外径(mm) 内径(mm) 呼び径A 呼び径B ボルト穴数(個)

12,089円

( 13,298円 )
1個 あり

1日目

114-4869300253553982492501012

17,216円

( 18,938円 )
1個 あり

1日目

114-4181405254004433003001216

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました