(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,576円
税込単価
12,734円

【特長】・フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    シールガスケット
  • 材質:
    金属
  • 呼び圧力:
    10K
  • 厚さ(mm):
    4.5
  • トラスココード:
    115-1419
  • 質量(g):
    520
  • 材質1:
    フィラ材:ノンアスベストペーパー
  • 外径(mm):
    332
  • 内径(mm):
    278
  • 呼び径A:
    250
  • 呼び径B:
    10
  • 材質2:
    フープ材:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    外輪材:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 腐食性流体へ御利用の際は、GRボルテックスかナフロンボルテックスを御利用ください。

型番

1834NA-EOE-10K250A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1834NA-EOE-10K250A

1個

11,576( 12,734円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。
・特徴的なシール構造から高温高圧の条件でも使用できます。
・フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
【用途】
・各種配管・機器のフランジ用ガスケット。
【材質】
・フィラ材:ノンアスベストペーパー
・フープ材:ステンレス(SUS304)
・外輪材:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 腐食性流体へ御利用の際は、GRボルテックスかナフロンボルテックスを御利用ください。

1834NA-EOE-10K250Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOEの型番1834NA-EOE-10K250Aのページです。
型番1834NA-EOE-10K250Aに関する仕様情報を記載しております。

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました