(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1834R-GR-EEE-10K250A
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ガスケット

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE 1834R-GR-EEE-10K250A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,085円 19,074円
税込単価
24,294円 20,981円

【特長】・フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 種類:
    シールガスケット
  • 材質:
    金属
  • 厚さ(mm):
    4.5
  • 材質1:
    フィラ材:グラシール
  • 材質2:
    フープ材:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    内外輪材:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスにはナフロンボルテックスを御利用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1834R-GR-EEE-10K250A 解除

Loading...

1834R-GR-EEE-10K250A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び圧力
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1834R-GR-EEE-10K250A

10K
115-1440
650
332
258
250
10

1個

22,085円

19,074

( 20,981円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。
・特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。
・フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
【用途】
・各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます
・ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。
・腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)
【材質】
・フィラ材:グラシール
・フープ材:ステンレス(SUS304)
・内外輪材:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスにはナフロンボルテックスを御利用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

1834R-GR-EEE-10K250Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEEの型番1834R-GR-EEE-10K250Aのページです。
型番1834R-GR-EEE-10K250Aに関する仕様情報を記載しております。

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1834R-GR-EEE-20K150A
1834R-GR-EEE-20K200A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び圧力 トラスココード 質量(g) 外径(mm) 内径(mm) 呼び径A 呼び径B

14,107円

( 15,518円 )
1個 あり

18日目

20K115-14454702371661506

17,500円

( 19,250円 )
1個 あり

18日目

20K115-14465202822172008

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました