(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH中和処理装置 TPCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPC-0103G-60HZ
pH中和処理装置 TPCシリーズ ユスイブンリキ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
1,114,861円 1,003,374円
税込単価
1,226,347円 1,103,711円

【特長】・コンパクト、シンプル構造の台車型で運搬・設置が簡単です・自動制御の炭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源(V):
    単相100
  • 詳細タイプ:
    ph中和処理装置

(i)ご注意

  • 炭酸ガスボンベ非付属。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TPC-0103G-60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPC-0103G-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力(W)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
質量(g)
トラスココード
周波数(Hz)
処理能力(L/h)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPC-0103G-60HZ

590
925
800
700
110000.0
158-3302
60
1000~3000

1個

1,114,861円

1,003,374

( 1,103,711円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト、シンプル構造の台車型で運搬・設置が簡単です
・自動制御の炭酸ガス方式で取り扱いが簡単です
・比較的小規模な土木建設現場で発生する少水量のアルカリ排水を、炭酸ガスを用いて排水基準内のpHに中和調整します
・炭酸ガス注入量はpHの変化により自動的に補正されるため、複雑な試運転調整は不要です
・放流水pH値の自動連続運転記録が可能です
【用途】
・コンクリート構造体の耐震補強工事で発生する排水処理用
・高架橋工事で生じる工事排水処理用
・マンホール等のコンクリート構造物打設後のブルージング水処理用
・産業工場のボイラーブロー排水用

(i)ご注意

  • 炭酸ガスボンベ非付属。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pH中和処理装置 TPCシリーズの型番TPC-0103G-60HZのページです。
型番TPC-0103G-60HZに関する仕様情報を記載しております。

pH中和処理装置 TPCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPC-0103G-50HZ
TPC-0306G 50HZ
TPC-0306G 60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力(W) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅 質量(g) トラスココード 周波数
(Hz)
処理能力
(L/h)

1,114,861円

( 1,226,347円 )
1個 -

18日目

590925800700110000.0158-1745501000~3000

1,584,578円

( 1,743,036円 )
1個 -

19日目

99010901010720175000.0158-1687503000~6000

1,584,578円

( 1,743,036円 )
1個 -

19日目

99010901010720175000.0158-1735603000~6000

油水分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました