(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本格実務電卓 検算タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DS-10WKA-N
本格実務電卓 検算タイプ デンタク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,625円
税込単価
11,688円

【特長】・一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    281
  • 横(mm):
    135
  • 厚さ(mm):
    34.8
  • 縦(mm):
    189
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DS-10WKA-N 解除

Loading...

 
カタログを表示

DS-10WKA-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
桁数
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-10WKA-N

10桁
4549526613319
369-7439

1個

10,625( 11,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及しました
・優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします
・実務など、ビジネスにおいても安心してお使いいただけます
・電卓では初めて、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定されました
・認定された電卓は太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、また電池が簡単に取り出せる構造です
【材質】
・樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本格実務電卓 検算タイプの型番DS-10WKA-Nのページです。
型番DS-10WKA-Nに関する仕様情報を記載しております。

本格実務電卓 検算タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DS-20WKA-N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
桁数 JANコード トラスココード

11,875円

( 13,063円 )
1個 あり

1日目

12桁4549526613326369-7454

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました