(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 組立式・非接触仕様 CKSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 組立式・非接触仕様 CKSシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
230,125円 ~ 256,375円  特別価格 
税込価格
253,138円 ~ 282,013円  特別価格 

【特長】・取手に触れず、ペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。・簡単に全開放で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ収集庫
  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    ステンレス
  • 奥行(mm):
    750
  • 高さ(mm):
    1160
  • セット内容:
    組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
質量(g)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
263-6755
49000.0
1000

1個

230,125円

182,212

( 200,433円 )

8日目

800
263-6756
58000.0
1300

1個

242,375円

191,912

( 211,103円 )

8日目

1000
263-6757
71000.0
1650

1個

252,000円

199,533

( 219,486円 )

8日目

1200
263-6758
83000.0
1950

1個

256,375円

202,997

( 223,297円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手に触れず、ペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。
・簡単に全開放できるので、ゴミの投入・搬出が容易です。
・サビに強いステンレス製です。
・回転扉にロータリーダンパーを標準装備しています。
・底板を取り外して、底板や地面の掃除が可能です。
・組立が簡単です。
・ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
・内側からレベル調整が可能です。
・ウィルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様です。
【用途】
・集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫として。
【材質】
・ステンレス
【セット内容】
・組立用ボルトナット・ねじ類
・アンカー金具
・固定用アンカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 組立式・非接触仕様 CKSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました