(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール収集庫 クリーンストッカー 組立式 CKH-1004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール収集庫 クリーンストッカー 組立式 CKH-1004

通常価格(税別)
59,500円
税込価格
65,450円

【特長】・狭い場所でも設置できる奥行400mmの省奥行タイプです。・安全性を考...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    200
  • 用途:
    ゴミ収集庫
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)
  • 材質2:
    粉体塗装
  • 奥行(mm):
    400
  • 間口(mm):
    1000
  • 高さ(mm):
    670
  • セット内容:
    組立用ねじ類、固定用金具・アンカー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークグレー
250-7741

1個

59,500( 65,450円 )

8日目

ホワイト
250-7742

1個

59,500( 65,450円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でも設置できる奥行400mmの省奥行タイプです。
・安全性を考慮したガスダンパーを扉左右に搭載しています。
・2万回の開閉試験合格です。
・めっき鋼板に粉体塗装仕上げで優れた耐食性です。
・高低差30mmの調整が可能なアジャスター付きです。
【用途】
・家庭ゴミの仮保管に。
・ガーデニング用品入れに。
・小物入れに。
【材質】
・スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)
・粉体塗装
【セット内容】
・組立用ねじ類
・固定用金具・アンカー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール収集庫 クリーンストッカー 組立式 CKH-1004のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました