(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットLED電気スタンドロングタイプ ME-3KJL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットLED電気スタンドロングタイプ ME-3KJL

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
22,500円 18,609円
税込単価
24,750円 20,470円

【特長】・LED電球専用です。・吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自...

詳細情報を確認する

  • ライトタイプ:
    LEDライト
  • 電源タイプ:
    電源コード式
  • 吸着力(N):
    1000
  • 全高範囲(mm):
    400~700
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    73
  • マグネット幅高さ(mm):
    55
  • JANコード:
    4544554015661
  • 質量(g):
    1900.0
  • トラスココード:
    358-2638
  • 全高(mm):
    650
  • 明るさ(lm):
    340
  • 電源(V):
    AC100
  • コード長さ(m):
    1.6
  • 球寿命(時間):
    20000
  • 消費電力(W):
    3.5
  • 電球個数(個):
    1
  • 材質1:
    電装部材質:PC(ポリカーボネート)

(i)ご注意

  • 付属品以外の電球のご使用はお控えください。

型番

ME-3KJL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME-3KJL

1個

22,500円

18,609

( 20,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED電球専用です。
・吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。
・消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(当社従来品と比較し約3~4倍)
・当社製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
【用途】
・工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。
・加工作業でのスポット照明として。
【材質】
・電装部材質:PC(ポリカーボネート)

(i)ご注意

  • 付属品以外の電球のご使用はお控えください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットLED電気スタンドロングタイプ ME-3KJLの型番ME-3KJLのページです。
型番ME-3KJLに関する仕様情報を記載しております。

マグネットLED電気スタンドロングタイプ ME-3KJLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました