(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルスプレー混合栓 K37110EJK・K37110EJV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シングルスプレー混合栓 K37110EJK・K37110EJV

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
46,354円 ~ 48,214円  特別価格 
税込価格
50,989円 ~ 53,035円  特別価格 

【特長】・洗髪にも便利なスプレー式混合栓です・今までよりもさらにエコ&節約機能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    シングルスプレー混合栓
  • 質量(g):
    2000.000
  • 材質1:
    黄銅
  • ホース長さ(m):
    1
  • 奥行(mm):
    136
  • 高さ(mm):
    185
  • 取付穴径(mm):
    36~38
  • 呼び径(mm):
    13

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4973987600708
167-3838
寒冷地用

1個

48,214円

34,444

( 37,888円 )

1日目

4973987600692
168-4833
一般地用

1個

46,354円

33,110

( 36,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗髪にも便利なスプレー式混合栓です
・今までよりもさらにエコ&節約機能にこだわった+ECOシリーズです
・シャワーヘッドを引き出して自由に動かせるタイプです
【材質】
・黄銅

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルスプレー混合栓 K37110EJK・K37110EJVのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました