(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプ

通常単価(税別)
56,658円
税込単価
62,324円

【特長】・A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。・ステンレスに比べ低価...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場用システム保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    720
  • 最大積載量(kg/台):
    140
  • 本体/オプション:
    本体
  • 付属品:
    棚板1枚
  • 設置タイプ:
    上置・下置両用
  • JANコード:
    4550414026166
  • トラスココード:
    246-0818
  • 棚板ピッチ(mm):
    16.75
  • 質量(g):
    33000.0
  • 材質1:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 色:
    ホワイト
  • 追加棚板:
    TZW-01TS

(i)ご注意

  • 上置・下置両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(TZWB-06)をご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZWS-7

1個

56,658( 62,324円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。
・ステンレスに比べ低価格でありながら、合金化溶融亜鉛メッキに加え、メラミン焼付塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性が得られます。
・転倒防止用として上下・左右の連結が可能です。
・ラッチ付引戸を採用しているので、地震や床の傾斜により勝手に扉が開くことがありません。
【材質】
・スチール(亜鉛メッキ)
【セット内容】
・棚板1枚(金具付)

(i)ご注意

  • 上置・下置両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(TZWB-06)をご使用ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプの型番TZWS-7のページです。
型番TZWS-7に関する仕様情報を記載しております。

工場用システム保管庫 TZW型(引違扉タイプ)スチール扉タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました