(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

線形誘導標 アローライト AL4-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

線形誘導標 アローライト AL4-T

通常単価(税別)
24,853円
税込単価
27,338円

【特長】・広角度反射ニュートラスで、道路線形を問わず幅広く誘導対応できます。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 表示内容:
    矢印
  • 取付仕様:
    その他
  • 色:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    Φ60.5用Uバンド
  • 色詳細:
    黄/赤
  • 質量(g):
    1600.0
  • トラスココード:
    160-1597
  • 材質1:
    基板:アルミニウム合金(1.2mm)・高耐久蛍光黄色シート
  • 縦(mm):
    510
  • JANコード:
    4906648472444
  • 横(mm):
    400
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 詳細タイプ:
    アローライト 板単体

(i)ご注意

  • 当製品に支柱は含まれておりません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL4-T

1個

24,853( 27,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広角度反射ニュートラスで、道路線形を問わず幅広く誘導対応できます。
【用途】
・昼間から薄暮れ、夜間の道路線形標示に。
【材質】
・基板:アルミニウム合金(1.2mm)・高耐久蛍光黄色シート
【セット内容】
・取扱説明書

(i)ご注意

  • 当製品に支柱は含まれておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

線形誘導標 アローライト AL4-Tの型番AL4-Tのページです。
型番AL4-Tに関する仕様情報を記載しております。

線形誘導標 アローライト AL4-Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました