(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸音パーティション PT21Fシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸音パーティション PT21Fシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
35,773円 ~ 139,387円  特別価格 
税込価格
39,350円 ~ 153,326円  特別価格 

【特長】・高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。・JIS A 1409...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • パネル厚(mm):
    28
  • 色:
    グレー
  • 張地:
  • 材質1:
    本体:硬質フェルト(密度2.3kg/m2)・布(ポリエステル)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
材質2
タイプ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
19200.0
385-6070
350
1880
1650
脚部:スチール・粉体塗装(ブラック)
3枚セット
T型脚(4本)・ストレート脚(2本)、アジャスター付

1個

127,087円

90,130

( 99,143円 )

8日目

-
21800.0
385-6072
350
2180
1650
脚部:スチール・粉体塗装(ブラック)
3枚セット
T型脚(4本)・ストレート脚(2本)、アジャスター付

1個

139,387円

98,504

( 108,354円 )

8日目

4942646081752
6300.0
385-6073
28
700
1600
-
増連用
-

1個

35,773円

27,201

( 29,921円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。
・JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が日常会話の周波数といわれている500 - 1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。
・PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されます。
【材質】
・本体:硬質フェルト(密度2.3kg/m2)・布(ポリエステル)
・脚部:スチール・粉体塗装(ブラック)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸音パーティション PT21Fシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました