(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ピペット pipetty Pro(無線通信機能付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSIC04-01-20
電動ピペット pipetty Pro(無線通信機能付き) チュウシュツキ

通常単価(税別)
120,000円
税込単価
132,000円

【特長】・Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MSIC04-01-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

MSIC04-01-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
測定容量(μL)
全長(mm)
最小可変容量(μL)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSIC04-01-20

0.1~20μL
2~20
185
0.1
4589662520201
247-5296

1個

120,000( 132,000円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です
【付属品】
・充電池1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ピペット pipetty Pro(無線通信機能付き)の型番MSIC04-01-20のページです。
型番MSIC04-01-20に関する仕様情報を記載しております。

電動ピペット pipetty Pro(無線通信機能付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSIC04-01-1000
MSIC04-01-250
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 測定容量
(μL)
全長
(mm)
最小可変容量
(μL)
JANコード トラスココード

120,000円

( 132,000円 )
1個 -

18日目

5~1000μL100~100018154589662520225247-5299

120,000円

( 132,000円 )
1個 -

18日目

1~250μL20~25018114589662520218247-5295

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました