(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FTAP-7020-1000-FF
フレキシブルメタルホース 溶接ルーズメス・メス FTAP-7000-FFシリーズ フレキシブルホース・ツギテ・カンレンブヒン

フレキシブルメタルホース 溶接ルーズメス・メス FTAP-7000-FFシリーズ FTAP-7020-1000-FF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,736円
税込単価
12,910円

【特長】・山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時...

詳細情報を確認する

型番

FTAP-7020-1000-FF 解除

Loading...

FTAP-7020-1000-FF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
呼び径A
呼び径B
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FTAP-7020-1000-FF

4571411262364
202-6284
1000
20
3/4
1000.0

1個

11,736( 12,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
・スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
・トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
【用途】
・配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
【材質】
・フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)

Loading...

FTAP-7020-1000-FFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルメタルホース 溶接ルーズメス・メス FTAP-7000-FFシリーズの型番FTAP-7020-1000-FFのページです。
型番FTAP-7020-1000-FFに関する仕様情報を記載しております。

フレキシブルメタルホース 溶接ルーズメス・メス FTAP-7000-FFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FTAP-7020-300-FF
FTAP-7020-500-FF
FTAP-7025-1000-FF
FTAP-7025-300-FF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 全長(mm) 呼び径A 呼び径B 質量(g)

9,533円

( 10,486円 )
1個 あり

1日目

4571411262296202-4657300203/4600.0

10,180円

( 11,198円 )
1個 あり

1日目

4571411262319202-6229500203/4700.0

15,660円

( 17,226円 )
1個 あり

1日目

4571411262449202-469310002511500.0

12,873円

( 14,160円 )
1個 あり

1日目

4571411262371202-6276300251700.0

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました