(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TF-14000-50-600
フレキシブルメタルホース 溶接・フランジ型 TF-14000シリーズ フレキシブルホース・ツギテ・カンレンブヒン

フレキシブルメタルホース 溶接・フランジ型 TF-14000シリーズ TF-14000-50-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,031円
税込単価
25,334円

【特長】・消防危第20号適合品性能評定品です。・消防評定銘板付きです。・製品を...

詳細情報を確認する

型番

TF-14000-50-600 解除

Loading...

TF-14000-50-600 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
呼び径A
呼び径B
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-14000-50-600

4571411265082
249-2490
600
50
2
6400.0

1個

23,031( 25,334円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防危第20号適合品性能評定品です。
・消防評定銘板付きです。
・製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
【用途】
・地盤沈下および配管の振動吸収に。
【材質】
・フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)
・接液部:ステンレス
・チューブ:ステンレス(SUS316L)

Loading...

TF-14000-50-600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルメタルホース 溶接・フランジ型 TF-14000シリーズの型番TF-14000-50-600のページです。
型番TF-14000-50-600に関する仕様情報を記載しております。

フレキシブルメタルホース 溶接・フランジ型 TF-14000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TF-14000-65-800
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 全長(mm) 呼び径A 呼び径B 質量(g)

29,343円

( 32,277円 )
1個 あり

1日目

4571411265174249-2495800652 1/29000.0

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました